MEC8-130-02-L-D-EM2 0.80 mm迷你侧边卡插座
特色
0.80 mm(.0315")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达140个端子
额定电流:最大2.3 A
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
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
| MEC8-130-02-LM-D-EM2 | 0 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 不支持 |
| MEC8-130-02-S-D-EM2 | 0 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包14个零件) |