MEC8-137-02-L-D-RL1-TR - 0.80 mm迷你侧边卡插座
特色
卷带封装可选
0.80 mm(.0315")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达100个端子
额定电流:最大2.3 A
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。