MEC8-140-02-L-D-RA1-TR - .8mm 25 Gbps Micro Card Edge Connector, 80 Pin, .062in Card Mate, Right Angle, 10µin Gold/Tin, Tape and Reel
特色
卷带封装可选
0.80 mm(.0315")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达100个端子
额定电流:最大2.3 A
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
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
| MEC8-140-02-L-D-RA1 | 0 | 托盘 | 15 | 15 | 封装 | 不支持 |
| MEC8-140-02-L-D-RA1-FR | 0 | 带式和卷盘 | 225 | 225 | 封装 | 不支持 |
| MEC8-140-02-S-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| MEC8-140-02-LM-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包225个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |