MEC8-145-02-L-DV-A 0.80 mm迷你侧边卡插座

特色

  • 可选择定位销

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个端子

  • 额定电流:最大2.3 A

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $8.200 $7.579 $7.164 $6.905 $5.529 $5.071 $4.154 $3.237
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

MEC8-EM系列缩略图
MEC8-EM

0.80 mm迷你卡缘连接器,边缘安装

MEC8-RA系列缩略图
MEC8-RA

0.80 mm迷你卡缘连接器,直角

MEC8-VP系列图片
MEC8-VP

0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov