MMS-106-02-L-DV-P 传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距
MMS是一款用于通孔终端的插座料带。提供单排和双排设置,这款2.00mm (.0787")间距连接器采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统,提供每端子电流高达3.9安培的电力。
特色
应用:单排和双排可达80个端子
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式、表面安装
高达8 Gbps的性能
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
| MMS-106-02-L-DV-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 750 | 750 | 封装 | 不支持 |
| MMS-106-02-L-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 750 | 封装 | 不支持 |
| MMS-106-02-F-DV-P | 0 | Tube | 1 | 46 | 电镀 | 不支持 |
| MMS-106-02-L-DV-M | 0 | Tube | 1 | 46 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| MMS-106-02-L-DV-K | 0 | Tube | 1 | 46 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包46个零件) |