MMS-110-02-S-SH-LC 传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距
MMS是一款用于通孔终端的插座料带。提供单排和双排设置,这款2.00mm (.0787")间距连接器采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统,提供每端子电流高达3.9安培的电力。
特色
应用:单排和双排可达80个端子
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式、表面安装
高达8 Gbps的性能
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。