MMSD-05-24-S-16.00-S-K - 2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母头转插座/母头,塑料或金属锁扣,Mini Mate®
MMSD是Samtec Mini Mate®系列的一部分,是一款用于线对板和线对线应用的电缆组件。MMSD采用双排0.100" (2.54mm) 间距连接器和PVC电缆。电缆组件有单端和双端两种形式。
特色
在95°C带有20 AWG的条件下,电流额定值可达3.8 A
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属或塑料插销
顶针双排系统,50端子
20到30 AWG PVC电线
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
| MMSD-05-24-L-16.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-15.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-12.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-20.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-10.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-08.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-07.90-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-06.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-05.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-04.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-48.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| MMSD-05-24-S-98.00-S-K | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |