MMSD-05-26-S-07.48-S-P - 2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母头转插座/母头,塑料或金属锁扣,Mini Mate®
MMSD是Samtec Mini Mate®系列的一部分,是一款用于线对板和线对线应用的电缆组件。MMSD采用双排0.100" (2.54mm) 间距连接器和PVC电缆。电缆组件有单端和双端两种形式。
特色
在95°C带有20 AWG的条件下,电流额定值可达3.8 A
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属或塑料插销
顶针双排系统,50端子
20到30 AWG PVC电线
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。