MNT-112-BK-G - .100in/2.54mm Multi-Way Shunt, 2 Pin x 12 Strip, Black, 10µin Gold/Flash
特色
颜色:黑色
间距:.100"(2.54 mm)
针位:4到40个
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。