终端分流器和终端跳线

Samtec提供连接器支持解决方案,包括单一或联动终端分路器和终端跳线,以及用于对接辅助的精密架高等硬件。

特色

  • .100"和2.00 mm间距分路器和跳线

  • 单一和联动系统

  • 提供微型分流器

  • 可选择颜色

产品

2SN - 2.00 mm分流器

特色
  • 颜色:黑色

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针位:2个

2SN系列缩略图

MNT - .100"多位置分流器

特色
  • 颜色:黑色

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针位:4到40个

MNT系列缩略图

SNM - .050" x .100"分流器

特色
  • 颜色:黑色

  • 间距:.100"(2.54 mm)x .050" (1.27 mm)

  • 针位:2个

SNM系列缩略图

SNT - .100"分流器

特色
  • 颜色:黑色、红色、蓝色、黄色

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针位:2个

SNT系列缩略图

SO - SureWare™ 精密电路板堆叠架高

特色
  • 母螺纹/压入和公针/公螺纹

  • 板式堆叠支架

  • 板式堆叠高度为5.00 mm到30.00 mm

  • 可与以下产品完美对接:QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、SLH/TLH

SO系列缩略图

BTMM - 2.00 mm轻薄型跳线

特色
  • 颜色:黑色

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针位:1到100个

BTMM系列缩略图

BTSW - .100"轻薄型跳线

特色
  • 颜色:黑色

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针位:1到100个

BTSW系列缩略图

JL - .100“ 跳线链接

特色
  • 颜色:白色

  • 间距:.100"(2.54 mm)through 1.000"(25.40 mm)

  • 针位:2个

JL系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多轻薄型垂直