MPT-06-01-01-L-RA-LC - 30A Blade Power Header Connector, Right Angle, 6 Power Pins, 10µin Gold/Tin, .062in PCB, Locking Clip
特色
2到8电源针位
额定电流:最大28 A
额定电压:最大575 VAC/813 VDC
5.00 mm(.1969")间距
高功率双刀端子
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
| MPT-06-01-01-T-RA-LC | 0 | 托盘 | 1 | 48 | 电镀 | 不支持 |
| MPT-06-01-03-L-RA-LC | 0 | 托盘 | 1 | 48 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包48件) |