CC46L - 5毫米(.1969英寸)间距高功率线对板压接针脚触点插座 / 母座,散件,PowerStrip™/30安培
特色
.197"(5.00 mm)间距
适用于14 to 16 AWG电缆
铜合金压接针脚端子
散件端子
使用以下选项配置您的产品
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
产品目录
印刷品和封装
| 封装信息可在打印资料中找到。如果没有,请联系客户工程支持。 |
插拔件组件
5.00 mm PowerStrip™/30系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 手动工具 | 敷贴器 | 对接板 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMS5 | CC46L | MPSS | CAT-HT-246-1416-14 | CAT-MC-246-1416-XX-02 | MPT |
| CC46R |
5.00 mm PowerStrip™/30组合系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 手动工具 | 敷贴器 | 对接板 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMS5 | CC46L | MPCC | CAT-HT-246-1416-14 | CAT-MC-246-1416-XX-02 | MPTC |
| IMSC5 | CC46R | CAT-HT-281-XXXX-XX | CAT-MC-281-XXXX-01 | ||
| CC81L | |||||
| CC81R |
测试报告
全对接套件
| 零件编号 | 对接零件编号 | 储备 | 间距 | 对接堆叠高度 | 针位 | 板针脚 | 对接组装方向 | 产品数据速率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMS5-02-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 2 | |||||
| IMS5-03-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 3 | |||||
| IMS5-04-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 4 | |||||
| IMS5-06-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 6 | |||||
| IMS5-08-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 8 | |||||
| CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") |
合规
| 合规工具 |
|---|
| 材料声明 |
| 欧盟RoHS和REACH法规 |
如需合规方面的协助,请联系 [email protected]。
什么是风险缓解?