MPT-08-01-03-T-RA-SD 5 毫米(.1969 英寸)间距高功率板对板/线对板带护罩盒插头连接器,垂直或直角,锁定夹选项,PowerStrip™/30 安培
特色
2到8电源针位
额定电流:最大28 A
额定电压:最大575 VAC/813 VDC
5.00 mm(.1969")间距
高功率双刀端子
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
| MPT-08-01-03-L-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 32 | 电镀 | 不支持 |
| MPT-08-01-01-T-RA-SD | 0 | 托盘 | 1 | 32 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包40件) |