NVAC-DONOR-5-04-1-25 0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座电缆组件
特色
每通道128 Gbps PAM4
比常规电缆解决方案小40%
34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯
2、3或4排
1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
耐用型金属闭锁系统
额定电流:最大 2.0 A(信号),最大 9.9 A(接地)
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
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
| NVAC-DONOR-5-04-1-08 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| NVAC-DONOR-5-04-1-15 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |