NVACE-08-DS-01 NovaRay® I/O极致性能电缆组件

特色

  • 外部,盒外电缆

  • 使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接

  • 最高 4.096 Gbps PAM4 的总数据速率

  • 128 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能

  • PCI Express® 7.0解决方案的x4和x8对配置

  • 28或34 AWG双芯电缆;34 AWG同轴电缆(可用单端信号)

  • 耐用型外部屏蔽提供EMI保护

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
NovaRay® I/O Flyover® SI评估套件

REF-224735-X.XX-XX

公司: Samtec

随着数据速率的增加,PCB上的走线长度正在减少。Samtec的高速Flyover®电缆组件简化了PCB设计,限制了高数据速率应用中的信号衰减。NovaRay® I/O SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试NovaRay® I/O 112 Gbps PAM4面板安装电缆系统或NovaRay® I/O耐用型38999面板安装电缆系统。NovaRay® I/O Flyover® SI评估套件(REF-224735-X.XX-XX)通过高精度射频连接器传输十六组高速差分对信号,采用0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能针脚(适用于NVAC系列),经由0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座线缆组件,最后通过前面板连接至NovaRay® I/O极致性能电缆组件。NovaRay® I/O Flyover®耐用型38999 SI评估套件(REF-232667-X.XX-XX)通过高精度射频连接器传输十六组高速差分对信号,采用0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能针脚(适用于NVAC系列),经由NovaRay® I/O耐用型38999面板安装式电缆组件,最后通过前面板连接至NovaRay® I/O耐用型38999I/O电缆。NovaRay ® I/O Flyover® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

NVACP-产品图片
NVACP

NovaRay® I/O极致性能面板安装电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8538.90
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
商标 STEALTH-Q
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策