NVBF-DP-04-VT-S-2-B-G 0.90 mmNovaRay®微型耐用型背板垂直插座

特色

  • 超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对

  • 每个通道128Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 支持盲插应用

  • 表面安装,密度更高、性能更好

  • 偏置封装可实现最佳信号完整性

  • 设计采用Flyover®电缆组件

  • 选配导引及锁合

  • 标准焊接片,用于牢固连接至电路板

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $21.570 $20.540 $19.570 $18.630 $17.750 $16.900 $16.100 $15.330
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
NovaRay®微型耐用型背板SI评估套件

REF-243175-X.XX-XX

公司: Samtec

随着数据速率的增加,PCB上的走线长度会减少。Samtec的高速Flyover®电缆组件简化了PCB设计,并限制了高数据速率应用中的信号衰减。NovaRay®微型耐用型背板SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,以测试微型耐用型背板系统NovaRay®。NovaRay®微型耐用型背板SI评估套件(REF-243175-X.XX-XX)提供具有强大机械设计的高质量系统。请通过以下方式联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

ARM6-产品图片
NVBM-RA

0.90 mmNovaRay®微型耐用型背板直角插头

NovaRay®微型耐用型背板电缆插头
NVCM-RA

开发中 - NovaRay®微型耐用型背板电缆插头

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
商标 NOVARAY
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策