NVCM-RA 开发中 - NovaRay®微型耐用型背板电缆插头
特色
128 Gbps PAM4性能(电缆到电缆和电缆到板)
导柱有助于对接,并确保可靠连接
可在单个连接器中配置信号组,实现终极设计灵活性(选择晶片信号设计)
晶片信号选项:差分对、端子开放式(单端)或电源
34 AWG 92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆、34 AWG 50 Ω Eye Speed ThinSE™细微型同轴电缆或30 AWG电源线
内置盒装电缆组件,带终端2连接器种类
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。