PCIE-G5 - 1.00 mm PCI Express® 5.0卡缘连接器

特色

  • 今日设计,着眼未来数据速率

  • 1.00 mm间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 差分对信号

  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接

1.00 mm PCI Express® 5.0卡缘连接器
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

PCIE系列缩略图
PCIE

1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器

292-CM系列图片
PCIE-LP

轻薄型 PCI Express ® 4.0 连接器

PCIE-G4系列图片
PCIE-G4

1.00 mm PCI Express ® 4.0细长型卡缘连接器

对接连接器

PCIEC-G5产品图片
PCIEC-G5

PCI Express® 5.0电缆组件