PCIE-G4-08-01-S-DV-A-TR - 1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器
特色
兼容PCIe® 4.0
1.00 mm(.0394")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
细长型设计
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
轻薄型设计可节省空间
额定电流:最大2.2 A
额定电压:最大300 VAC/424 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。