PCIE-G5-08-01-L-DP-A-TR - 1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器
特色
今日设计,着眼未来数据速率
1.00 mm间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
差分对信号
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
额定电流:最大3.2 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
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
| PCIE-G5-08-01-S-DP-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| PCIE-G5-08-01-F-DP-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包225个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |