PCIE-LP-08-01-L-DV-A-WT-TR - 1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器
PCIE-LP是Samtec的轻薄型PCIe® 4.0兼容卡缘连接器。PCIE-LP专为垂直安装应用而设计,支持1、4、8和16PCI Express® 4.0链路。
特色
兼容PCIe® 4.0
1.00 mm(.0394")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
轻薄型设计可节省空间
额定电流:最大2.1 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
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
| PCIE-LP-08-01-L-DV-A-WT-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| PCIE-LP-08-01-F-DV-A-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 275 | 电镀 | 不支持 |
| PCIE-LP-08-01-S-DV-A-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 275 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包275个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |