PCIE-LP-16-01-S-DV-K - 1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器

PCIE-LP是Samtec的轻薄型PCIe® 4.0兼容卡缘连接器。PCIE-LP专为垂直安装应用而设计,支持1、4、8和16PCI Express® 4.0链路。

特色

  • 兼容PCIe® 4.0

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)

  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接

  • 轻薄型设计可节省空间

  • 额定电流:最大2.1 A

  • 额定电压:最大215 VAC/304 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
16 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

PCIE系列缩略图
PCIE

1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器

PCIE-G4系列图片
PCIE-G4

1.00 mm PCI Express ® 4.0细长型卡缘连接器

PCIE-G5系列图片
PCIE-G5

1.00 mm PCI Express® 5.0卡缘连接器

对接连接器

PCIEC系列缩略图
PCIEC

PCI Express®跳线电缆组件