RF085 50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

特色

  • 电缆类型:085, Harbour SS405(半刚性电缆的低损耗弹性替换)

  • RF085终端2种选项:2.40 mm和2.92 mm。请访问下一页以构建您的解决方案。

  • 阻抗: 50 Ω

  • 电容: 96 pF/米

  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC

  • 传播速度: 70%

  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm)

50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

配置零件编号

加入购物车