S2SD-02-24C-S-02.75-D-NUS - 2mm(.0787 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母,闩锁或螺钉选项,Tiger Eye ™
特色
2.00 mm(.0787")间距
24到30 AWG PVC电线
高性能Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣和螺丝紧固选项
顶针双排系统,总共 60 个端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。