T1M82-R - 2mm(.0787in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),全卷盘,Tiger Eye™

特色

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 适用于24 to 30 AWG电缆

  • 磷铜

  • 卷盘包装针脚

2mm(.0787in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),全卷盘,Tiger Eye™
印刷品和封装
插拔件组件

相关组件

T1M82-L系列缩略图
T1M82-L

2mm(.0787in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),散件,Tiger Eye™

2.00 mm双排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISD2 CC81L S2SD S2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-281-2426-XX-01
CC81R S2SDT CAT-MC-281-2830-XX-01
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ITD2 T1M82-R T2SD T2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-182-2426-XX-01
T1M82-L T2SDT CAT-MC-182-2830-XX-01