S2SD-10-24-L-04.99-SS 2mm(.0787 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母,闩锁或螺钉选项,Tiger Eye ™
特色
2.00 mm(.0787")间距
24到30 AWG PVC电线
高性能Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣和螺丝紧固选项
顶针双排系统,总共 60 个端子
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
| S2SD-10-24-L-05.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-06.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-02.75-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-10.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-12.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-15.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-18.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-20.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-24.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-27.50-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-30.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SD-10-24-L-40.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |