S2SDT-05-24-S-02.75-SS - 2mm(.0787 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母头,特氟龙™含氟聚合物 (FEP),闩锁或螺钉选项,Tiger Eye ™
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
2.00 mm(.0787")间距
高性能Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣和螺丝紧固选项
顶针双排系统,总共 60 个端子
24到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
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
| S2SDT-05-24-L-02.75-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| S2SDT-05-24-S-05.10-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SDT-05-24-S-08.50-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SDT-05-24-S-09.65-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SDT-05-24-S-10.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SDT-05-24-S-12.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S2SDT-05-24-S-63.00-SS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |