SEAF-40-01-S-08-2-RA-TR - .050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
SEARAY™是一款直角开放式端子阵列.050" (1.27 mm) 间距连接器。SEARAY™最多可提供500个端子,最大限度地提高单端或差分对配置,以及电源、信号或接地的设计和布线灵活性。SEARAY™使用Edge rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。
特色
高密度引脚片开放式端子阵列
直角设计
.050"(1.27 mm)间距
耐用型Edge Rate®端子
额定电流:最大1.9 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
表面焊接针脚
导向柱、闭锁柱可选
更小的插入/拔出力
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
| SEAF-40-01-S-08-2-RA-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SEAF-40-01-L-08-2-RA-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 75 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包75个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |