SEAF8-30-05.0-L-08-2-K - 0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座,直角

特色

  • 高密度引脚片开放式端子阵列

  • 直角设计

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 28 Gbps性能

  • 额定电流:最大1.1 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • 可用导柱选项

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
此零件不提供在线定价。
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
对接零件
seam8-30-s05.0-l-08-3
SEAM8-30-S05.0-L-08-3

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

加入购物车
seam8-30-s05.0-l-08-3
SEAM8-30-S05.0-L-08-3

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

加入购物车
seam8-30-s02.0-l-08-3
SEAM8-30-S02.0-L-08-3

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

加入购物车
seam8-30-s02.0-l-08-3
SEAM8-30-S02.0-L-08-3

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

加入购物车
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。