SEAF8-RA - 0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座,直角
特色
高密度引脚片开放式端子阵列
直角设计
0.80 mm(.0315")间距
耐用型Edge Rate®端子
28 Gbps性能
额定电流:最大1.1 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
可用导柱选项
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。