SEAF8-50-1-S-08-2-RA-GP - .8mm SEARAY High-Density 56Gbps Array Receptacle Connector, 400 Pin, 8 Row, 30µin Gold/Tin, Right Angle, RoHS, GP
特色
高密度引脚片开放式端子阵列
直角设计
0.80 mm(.0315")间距
耐用型Edge Rate®端子
28 Gbps性能
额定电流:最大1.1 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
可用导柱选项
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
| SEAF8-50-1-S-08-2-RA-GP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包100个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |