SEAM-40-03.0-L-06-2 - .050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
SEARAY™是一款直角开放式端子阵列.050" (1.27 mm) 间距连接器。SEARAY™最多可提供500个端子,最大限度地提高单端或差分对配置,以及电源、信号或接地的设计和布线灵活性。SEARAY™使用Edge rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56 Gbps PAM4性能的应用而设计。
特色
高密度引脚片开放式端子阵列
直角设计
.050"(1.27 mm)间距
耐用型Edge Rate®端子
额定电流:最大1.9 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
表面焊接针脚
导向柱、闭锁柱可选
更小的插入/拔出力
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。