SFBF 开发中 - Si-Fly® HD夹层阵列插座
特色
设计用于与Si-Fly® HD夹层端子(SFBM)对接
224 Gbps PAM4性能
每平方英寸64个差分对
将极多的传输线从一个PCB路由到下一个
PCB的表面安装回流焊技术
合格的表面贴装回流焊工艺;联系 SAMTEC互连处理小组
工作温度范围:-55 °C至+125 °C
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。