SFBM 开发中 - Si-Fly® HD夹层阵列针脚

特色

  • 设计用于与Si-Fly® HD夹层插座(SFBF)对接

  • 224 Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 每平方英寸64个差分对

  • 将极多的传输线从一个PCB路由到下一个

开发中 - Si-Fly® HD夹层阵列针脚
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

Si-Fly® HD夹层阵列插座
SFBF

开发中 - Si-Fly® HD夹层阵列插座

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?