SMM-103-02-SM-D 轻薄型插座料带,2.00 mm间距
SMM是用于通孔式或表面安装终端的插座料带。提供单排和双排配置,这款2.00 mm (.079")间距连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。
特色
应用:单排和双排对接,每排可达40个端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
针脚:表面安装
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
| 明天发货:260件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-103-02-SM-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SMM-103-02-S-D | 0 | Tube | 1 | 95 | 电镀 | 不支持 |
| SMM-103-02-F-D | 0 | Tube | 1 | 95 | 电镀 | 不支持 |
| SMM-103-02-L-D | 0 | Tube | 1 | 95 | 电镀 | 不支持 |
| SMM-103-02-H-D | 0 | Tube | 1 | 95 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包95个零件) |