SMM-106-01-H-D 轻薄型插座料带,2.00 mm间距
SMM是用于通孔式或表面安装终端的插座料带。提供单排和双排配置,这款2.00 mm (.079")间距连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。
特色
应用:单排和双排对接,每排可达40个端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
针脚:表面安装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。