SMM-113-02-H-D-P-TR - 2mm/.079in Tiger Eye Board-to-Board Receptacle Connector, 26 Pin, 2 Row, SMT, 30µin Gold/Flash, PnP Pad, Tape & Reel
SMM是用于通孔式或表面安装终端的插座料带。提供单排和双排配置,这款2.00 mm (.079")间距连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。
特色
应用:单排和双排对接,每排可达40个端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
针脚:表面安装
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
| SMM-113-02-H-D-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SMM-113-02-H-D-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SMM-113-02-L-D-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 675 | 电镀 | 不支持 |
| SMM-113-02-S-D-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 675 | 电镀 | 不支持 |
| SMM-113-02-F-D-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 675 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包675个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |