SMP-PL-P-HG-ST-MT1 - 50欧姆SMP插头,混合技术
特色
性能高达40 GHz
增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能
50欧姆阻抗
可帮助使X和Y方向对准
全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
混合技术搭配标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能
板厚度选项:(1.60 mm) .062" 或 (2.36 mm) .093"
推拉式接口方便快速安装或盲插
电缆到板或板对板应用
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
| 明天发货:1305件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP-PL-P-HG-ST-SM | 1286 | 托盘 | 1 | 100 | 电镀 | 是的 |
| SMP-PL-P-HG-ST-TH3 | 80 | 托盘 | 1 | 100 | 电镀 | 是的 |
| SMP-PL-P-HG-ST-TH4 | 68 | 托盘 | 1 | 100 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包100件) |