SMP-PL-P-HG-ST-TH3 - 50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz
特色
50欧姆阻抗
性能高达40 GHz
增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能
帮助使X和Y方向对准
全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
请参阅SMP-TH2了解20 GHz解决方案
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
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
| 明天发货:55件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP-PL-P-HG-ST-SM | 1286 | 托盘 | 1 | 100 | 电镀 | 是的 |
| SMP-PL-P-HG-ST-MT1 | 1060 | 托盘 | 1 | 100 | 电镀 | 是的 |
| SMP-PL-P-HG-ST-TH4 | 68 | 托盘 | 1 | 100 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包100件) |