SQT-113-02-H-6 - 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
SQT系列提供经济高效的PCB插座,用于通孔端接。这一灵活的插座系列提供从单排到6排的多种选项,使用成熟的Tiger Buy™端子。
特色
应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™设计支持三个轴向灵活变化