SQT-135-03-STL-D 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
SQT系列提供经济高效的PCB插座,用于通孔端接。这一灵活的插座系列提供从单排到6排的多种选项,使用成熟的Tiger Buy™端子。
特色
应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™设计支持三个轴向灵活变化
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
| SQT-135-03-L-D | 0 | Tube | 1 | 8 | 电镀 | 不支持 |
| SQT-135-03-S-D | 0 | Tube | 1 | 8 | 电镀 | 不支持 |
| SQT-135-03-F-D | 0 | Tube | 1 | 8 | 电镀 | 不支持 |
| SQT-135-03-G-D | 0 | Tube | 1 | 8 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |