SQW-115-01-SM-D-VS-TR - 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
SQT系列提供经济高效的PCB插座,用于通孔或表面安装端接。这一灵活的插座系列提供从2排到6排的多种选项,使用成熟的Tiger Buy™端子。
特色
应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™设计支持三个轴向灵活变化
针脚:通孔式、表面安装
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
| SQW-115-01-SM-D-VS | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SQW-115-01-SM-D-VS-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SQW-115-01-F-D-VS-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| SQW-115-01-L-D-VS-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |