SQW-116-01-L-D-001 - 高性价比加固PCB插座,2.00mm间距
SQT系列提供经济高效的PCB插座,用于通孔或表面安装端接。这一灵活的插座系列提供从2排到6排的多种选项,使用成熟的Tiger Buy™端子。
特色
应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™设计支持三个轴向灵活变化
针脚:通孔式、表面安装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。