SS4 - 0.40 mm微型刀片及梁超细间距插座

采用超细0.40mm间距制造,ST4插座专为空间极为宝贵的板对板连接而设计。ST4可提供高达28 Gbps的性能。

特色

  • 28 Gbps性能

  • 0.40 mm超细间距

  • 多达100个I/O口

  • 细长型

  • 堆叠高度从4 mm到6 mm不等

0.40 mm微型刀片及梁超细间距插座
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

ST4系列缩略图
ST4

0.40 mm微型刀片及梁超细间距插头

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-40-1.00-L-D-P-TR SS4-40-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 80 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-40-2.50-L-D-P-TR SS4-40-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 80 表面安装 并行 28 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策