ST4-15-1.00-L-D-P-FR - .4mm Slim Low-Profile Micro Header Connector, 30 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 1mm Ht, PnP Pad, Full Reel
采用超细0.40mm间距制造,ST4插头专为空间极为宝贵的板对板连接而设计。ST4可提供高达28 Gbps的性能。
特色
28 Gbps性能
0.40 mm超细间距
多达100个I/O口
细长型
堆叠高度从4 mm到6 mm不等
额定电流:最大1.6 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。