T1M44-L .050" Tiger Eye™压接针脚,散件

特色

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 匹配28和30 AWG电缆

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

  • 仅向现有客户提供

  • 铍铜压接针脚端子

  • 未紧固针脚

.050" Tiger Eye™压接针脚,散件

配置零件编号

加入购物车
打印版资料
插拔件组件

相关组件

T1M44-R系列缩略图
T1M44-R

1.27mm(.05in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),全卷盘,Tiger Eye™

T1M44-R系列缩略图
T1M44-M

1.27mm(.05英寸)间距线对板 / 线对线压接针脚触点插头 / 端子(公针),迷你卷盘,Tiger Eye™

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?