T1M82-L-2426-01-L - 2mm(.0787in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),散件,Tiger Eye™
特色
2.00 mm(.0787")间距
适用于24 to 30 AWG电缆
未紧固针脚
磷铜
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。