T2M-111-01-L-D-SM-K - 2mm(.0787英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,垂直或直角,表面安装(SMT)/通孔,螺钉选项,Tiger Eye ™

T2M是一款单排或双排2.00mm间距线对板连接器。T2M提供通孔式和表面安装终端,设计用于与S2SD和S2SS电缆组件对接。T2M利用Samtec Tiger Eye™多指接触系统,确保在恶劣条件下的可靠性。

特色

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 组装方向:垂直、直角

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 单排或双排

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大350 VAC/495 VDC

  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接

  • 特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $6.470 $5.849 $5.434 $5.176 $4.011 $3.622 $2.846 $2.070
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

2.00 mm双排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISD2 CC81L S2SD S2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-281-2426-XX-01
CC81R S2SDT CAT-MC-281-2830-XX-01
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ITD2 T1M82-R T2SD T2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-182-2426-XX-01
T1M82-L T2SDT CAT-MC-182-2830-XX-01
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。