T2M-117-01-L-D-SM-FR - 2mm(.0787英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,垂直或直角,表面安装(SMT)/通孔,螺钉选项,Tiger Eye ™
T2M是一款单排或双排2.00mm间距线对板连接器。T2M提供通孔式和表面安装终端,设计用于与S2SD和S2SS电缆组件对接。T2M利用Samtec Tiger Eye™多指接触系统,确保在恶劣条件下的可靠性。
特色
间距:2.00 mm(.0787")
端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
单排或双排
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大350 VAC/495 VDC
应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求
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
| T2M-117-01-L-D-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| T2M-117-01-L-D-SM-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包325个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |