T2M-130-01-S-D-TH-WT 2mm(.0787英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,垂直或直角,表面安装(SMT)/通孔,螺钉选项,Tiger Eye ™
T2M是一款单排或双排2.00mm间距线对板连接器。T2M提供通孔式和表面安装终端,设计用于与S2SD和S2SS电缆组件对接。T2M利用Samtec Tiger Eye™多指接触系统,确保在恶劣条件下的可靠性。
特色
间距:2.00 mm(.0787")
端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
单排或双排
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大350 VAC/495 VDC
应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。